Elektromagneetspoel, BI024C, Kabel, 5 m, Voedingsspanning [V] AC: 24, Multi-verpakking

018Z8595

Elektrische aansluiting: Kabel, Voedingsspanning [V] AC: 24, Frequentie [Hz]: 50/60 Hz, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP67

Productdata

Bruto gewicht 1.154 Kilogram
Netto gewicht 1.074 Kilogram
Volume 2.056 Liter
EAN 5702424618544

 

Aardaansluiting Uitw. aansluiting
Green/yellow wire
Actuator grootte 13.5 mm
ATEX Verkooptekst -40C<ta<+40C
DEMKO 01 ATEX127938X
Ex mb IIC T4 Gb
IECEx ULD 21.0024X
UL 21 ATEX 2606X
UL21UKEX2374X
Belastingclassificatie Continu
Beschermingsklasse behuizing Nema (~) 6
Beschermingsklasse-IP behuizing IP67
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Doorsnede geleider [mm2] 3 x 0.75 mm2
Elektrische aansluiting Kabel
Elektrische connector 3 kernkabels
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Frequentie [Hz] 50/60 Hz
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 10 pc
Isolatieklasse van spoelwikkeling Klasse H tot IEC 85
Kabellengte [inch] 196 in
Kabellengte [m] 5 m
Kleur Zwart
Naam onderdelenprogramma AKV10P/PS
AKV15
AKV20
AKVA
EV210B 1,5 - 25
EV210BW 1,5 - 25
EV220B 6 - 100
EV220BW 15 -50
EV221BW 6 - 22
EV222B 15 - 50
EV250B 6 - 22
EV250BW 6 - 22
EV251B 10 - 22
EVM
EVM NO and NC
EVR NC 2 - 40
EVR NO 3 - 40
EVRA(T) 3 - 40
EVRB
EVRF
EVRP
EVRS(T) 3 - 20
ICF 15-65
VDH 2 - 120
VDHT xx
VPH 15
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 104 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Onderdelen bijgevoegd IP67-afdichtingskit
Onderhoud geschikt Nee
Opmerkingen elektrische aansluitingen Bedrading aardverbin. > 4mm2
Productaccessoires Toebehoren elektromagneetspoel
Productgroep Solenoid valves
Productnaam Elektromagneetspoel
REACH kandidatenlijst stoffen No
Rel. vochtigheid [% RV] [max.] 97 %
Rel. vochtigheid [% RV] [min.] 0 %
Spoelaansluiting Kabel
Spoelbevestiging Vleugelschroef
Stroomverbruik [W] 50 Hz 10.3 W
Stroomverbruik [W] 60 Hz 10.3 W
Type BI024C
Type aanduiding BI024C
Verpakking Multi-verpakking
Voedingsspanning 50 Hz Max [V] 24 V
Voedingsspanning 60 Hz Max [V] 24 V
Voedingsspanning [V] AC 24 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality