Elektromagneetspoel, BM024D

018Z0290

Productdata

Bruto gewicht 0.774 Kilogram
Netto gewicht 0.739 Kilogram
Volume 1.678 Liter
EAN 5702423030118

 

Actuator grootte 13.5 mm
Beschermingsklasse behuizing Nema (~) 4
Beschermingsklasse-IP behuizing IP65
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Division 01
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrische aansluiting Kabel
EU RoHS compliance Out of scope
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 12 pc
In scope of WEEE Yes
Kabellengte [inch] 78.74 in
Kabellengte [m] 2 m
Kleur Blauw
Naam onderdelenprogramma EV260B
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 50 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 122 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Onderhoud geschikt Nee
PFAS content [Yes/No] No
Productaccessoires Toebehoren elektromagneetspoel
Productgroep Solenoid valves
Productnaam Elektromagneetspoel
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rel. vochtigheid [% RV] [max.] 100 %
Rel. vochtigheid [% RV] [min.] 0 %
SCIP-dossiernr. 4eb0c237-8486-46ca-8052-bc7e10a477a5
Spoelaansluiting Kabel
Spoelbevestiging Moer en klik
Stroomverbruik [W] DC 23 W
Supply voltage [V] DC 24 V
Type BM024D
Type aanduiding BM024D
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality