BF048AS

018F7915

Elektrische aansluiting: Kabel, Voedingsspanning [V] AC: 48, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP20

Productdata

Bruto gewicht 0.588 Kilogram
Netto gewicht 0.473 Kilogram
Volume 3.32 Liter
EAN 5702428170901

 

Actuator grootte [mm] 13.5 mm
Beschermingsklasse-IP behuizing IP20
Contain batteries No
Description Coil BF048AS 48V 50Hz 4m Cable
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrische aansluiting Kabel
Energieverbruik [W] 10 W
Frequentie [Hz] 50 Hz
Goedkeuring Standaard
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 50 pc
In scope of WEEE Yes
Kleur Blue
Kleur Blauw
Omgevings temperatuur bereik [°F] 175 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°C] 80 °C
Productbeschrijving Magnetic coils
Productgroep Accessories
Productnaam SCIP-dossier Solenoid coils
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
Spoelaansluiting DIN-kabelschoen + kap
Type Magnetic coil
Type aanduiding BF048AS
Verpakking Multi-verpakking
Voedingsspanning [V] AC 48 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality