BE012DS

018F7913

Elektrische aansluiting: Aansluitdoos, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP67

Productdata

Bruto gewicht 0.344 Kilogram
Netto gewicht 0.319 Kilogram
Volume 0.309 Liter
EAN 5702428074421

 

Actuator grootte [mm] 13.5 mm
Belastingclassificatie Continu
Beschermingsklasse-IP behuizing IP67
Conformiteit EN 60730-1
Contain batteries No
Description Coil BE012DS 12V DC Box
Doorsnede geleider [mm2] 0.75 - 1.5 mm2
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. aansl. maat Pg 13.5
Elektrische aansluiting Aansluitdoos
Frequentie [Hz] DC
Goedkeuring LLC CDC TYSK
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 32 pc
In scope of WEEE Yes
Isolatieklasse van spoelwikkeling Klasse H tot IEC 85
Kabeldiameter [mm] 6 mm
Kleur Blue
Kleur Blauw
Naam onderdelenprogramma EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
EV258B
Omgevings temperatuur bereik [°F] 120 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°C] 50 °C
Onderhoud geschikt Nee
Productaccessoires Toebehoren elektromagneetspoel
Productbeschrijving Magnetic coils
Productgroep Accessories
Productnaam SCIP-dossier RD
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rel. vochtigheid [% RV] [min.] 0 %
SCIP-dossiernr. e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529
Spoelaansluiting Aansluitbox
Spoelbevestiging Clip-on
Standaard spoelontwerp VDE 0580
Stroomverbruik [W] DC 15 W
Type Magnetic coil
Type aanduiding BE012DS
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality