Elektromagneetspoel, BE230AS, Aansluitdoos, Voedingsspanning [V] AC: 220 - 230, Multi-verpakking

018F6701

Elektrische aansluiting: Aansluitdoos, Voedingsspanning [V] AC: 220 - 230, Frequentie [Hz]: 50 Hz, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP67

Productdata

Bruto gewicht 0.33 Kilogram
Netto gewicht 0.315 Kilogram
Volume 0.3 Liter
EAN 5702428519144

 

Actuator grootte 13.5 mm
Belastingclassificatie Continu
Beschermingsklasse-IP behuizing IP67
China RoHS compliance Out of scope
Conformiteit EN 60730-1
Doorsnede geleider [mm2] 0.75 - 1.5 mm2
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
El. aansl. maat Pg 13.5
Elektrische aansluiting Aansluitdoos
Energieverbr. dubbel 50 Hz [W] 11 W
EU RoHS compliance Out of scope
Frequentie [Hz] 50 Hz
Goedkeuring CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 32 pc
Identiek product 018F8701
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Isolatieklasse van spoelwikkeling Klasse H tot IEC 85
Kabeldiameter [mm] [max] 11 mm
Kabeldiameter [mm] [min.] 6 mm
Kleur Blauw
Naam onderdelenprogramma EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 80 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 175 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Onderhoud geschikt Nee
Power cons Dual 50Hz [VA] 0 mW
Product Name Description Elektromagneetspoel
Productaccessoires Toebehoren elektromagneetspoel
Productgroep Solenoid valves
Productnaam SCIP-dossier Solenoid coils
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rel. vochtigheid [% RV] [max.] 100 %
Rel. vochtigheid [% RV] [min.] 0 %
Reserveonderdeel nummer 018F6176
SCIP-dossiernr. 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
Spoelaansluiting Aansluitbox
Spoelbevestiging Clip-on
Standaard spoelontwerp VDE 0580
Stroomverbruik 50 Hz [VA] 22 VA
Stroomverbruik [W] 50 Hz 12 W
Type BE230AS
Type aanduiding BE230AS
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Multi-verpakking
Voedingsspanning 50 Hz Max [V] 230 V
Voedingsspanning 50 Hz Min [V] 220 V
Voedingsspanning [V] AC [max.] 230 V
Voedingsspanning [V] AC [min.] 220 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality