Toont 196 product (en)
Elektrische aansluiting: Aansluitdoos, Voedingsspanning [V] AC: 24, Frequentie [Hz]: 50/60 Hz, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP30
Elektrische aansluiting: Doorvoerbuisaansluitstuk, Voedingsspanning [V] AC: 24, Frequentie [Hz]: 50/60 Hz, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP54
Elektrische aansluiting: Doorvoerbuisaansluitstuk, Voedingsspanning [V] AC: 24, Frequentie [Hz]: 50/60 Hz, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP54
Elektrische aansluiting: Aansluitdoos, Voedingsspanning [V] AC: 110, Frequentie [Hz]: 50/60 Hz, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP30
Elektrische aansluiting: Doorvoerbuisaansluitstuk, Voedingsspanning [V] AC: 110, Frequentie [Hz]: 50/60 Hz, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP54