Elektromagneetspoel, BF115CS, Kabel, 1.00 m, Voedingsspanning [V] AC: 115, Multi-verpakking
018F6260
Elektrische aansluiting: Kabel, Voedingsspanning [V] AC: 115, Frequentie [Hz]: 60 Hz, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP67
Elektrische aansluiting: Kabel, Voedingsspanning [V] AC: 115, Frequentie [Hz]: 60 Hz, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP67
Bruto gewicht | 0.336 Kilogram |
Netto gewicht | 0.297 Kilogram |
Volume | 0.859 Liter |
EAN | 5702428024891 |
Bruto gewicht | 0.336 Kilogram |
Netto gewicht | 0.297 Kilogram |
Volume | 0.859 Liter |
EAN | 5702428024891 |
Actuator grootte | 13.5 mm |
Belastingclassificatie | Continu |
Beschermingsklasse-IP behuizing | IP67 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Conformiteit | EN 60730-1 |
Doorsnede geleider [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
Elektrische aansluiting | Kabel |
Elektrische connector | 3 kernkabels |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Frequentie [Hz] | 60 Hz |
Goedkeuring | LLC CDC TYSK |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 24 pc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isolatieklasse van spoelwikkeling | Klasse H tot IEC 85 |
Kabeldiameter [mm] | 6.6 mm |
Kabellengte [inch] | 40 in |
Kabellengte [m] | 1 m |
Kleur | Blauw |
Naam onderdelenprogramma |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B |
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 80 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 175 °F |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
Onderhoud geschikt | Nee |
Product Name Description | Elektromagneetspoel |
Productaccessoires | Toebehoren elektromagneetspoel |
Productgroep | Solenoid valves |
Productnaam SCIP-dossier | Solenoid coils |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rel. vochtigheid [% RV] [max.] | 100 % |
Rel. vochtigheid [% RV] [min.] | 0 % |
Reserveonderdeel nummer | 018F6260 |
SCIP-dossiernr. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
Spoelaansluiting | Kabel |
Spoelbevestiging | Clip-on |
Standaard spoelontwerp | VDE 0580 |
Stroomverbruik 50 Hz [VA] | 19 VA |
Stroomverbruik 60 Hz [VA] | 22 VA |
Stroomverbruik [W] 50 Hz | 11 W |
Stroomverbruik [W] 60 Hz | 13 W |
Type | BF115CS |
Type aanduiding | BF115CS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpakking | Multi-verpakking |
Voedingsspanning 50 Hz Max [V] | 100 V |
Voedingsspanning 60 Hz Max [V] | 115 V |
Voedingsspanning [V] AC | 115 V |
Actuator grootte | 13.5 mm |
Belastingclassificatie | Continu |
Beschermingsklasse-IP behuizing | IP67 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Conformiteit | EN 60730-1 |
Doorsnede geleider [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
Elektrische aansluiting | Kabel |
Elektrische connector | 3 kernkabels |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Frequentie [Hz] | 60 Hz |
Goedkeuring | LLC CDC TYSK |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 24 pc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isolatieklasse van spoelwikkeling | Klasse H tot IEC 85 |
Kabeldiameter [mm] | 6.6 mm |
Kabellengte [inch] | 40 in |
Kabellengte [m] | 1 m |
Kleur | Blauw |
Naam onderdelenprogramma |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B |
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 80 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 175 °F |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
Onderhoud geschikt | Nee |
Product Name Description | Elektromagneetspoel |
Productaccessoires | Toebehoren elektromagneetspoel |
Productgroep | Solenoid valves |
Productnaam SCIP-dossier | Solenoid coils |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rel. vochtigheid [% RV] [max.] | 100 % |
Rel. vochtigheid [% RV] [min.] | 0 % |
Reserveonderdeel nummer | 018F6260 |
SCIP-dossiernr. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
Spoelaansluiting | Kabel |
Spoelbevestiging | Clip-on |
Standaard spoelontwerp | VDE 0580 |
Stroomverbruik 50 Hz [VA] | 19 VA |
Stroomverbruik 60 Hz [VA] | 22 VA |
Stroomverbruik [W] 50 Hz | 11 W |
Stroomverbruik [W] 60 Hz | 13 W |
Type | BF115CS |
Type aanduiding | BF115CS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpakking | Multi-verpakking |
Voedingsspanning 50 Hz Max [V] | 100 V |
Voedingsspanning 60 Hz Max [V] | 115 V |
Voedingsspanning [V] AC | 115 V |