Elektromagneetspoel, BZ240C, Kabel, 9 m, Multi-verpakking

018F4704

Elektrische aansluiting: Kabel, Frequentie [Hz]: 50/60 Hz, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP65

Productdata

Bruto gewicht 1.028 Kilogram
Netto gewicht 0.923 Kilogram
Volume 3.391 Liter
EAN 5702428890519

 

Actuator grootte 13.5 mm
ATEX Verkooptekst -40°C < Ta < +45°C
II 2G Ex mb IIC T4 Gb
Beschermingsklasse behuizing Nema (~) 4
Beschermingsklasse-IP behuizing IP65
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Doorsnede geleider [mm2] 3 x 0.75 mm2
Elektrische aansluiting Kabel
EU RoHS compliance Out of scope
Frequentie [Hz] 50/60 Hz
Goedkeuring ATEX - Cat. 2 - Zone 1
CCC
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 12 pc
Kabellengte [inch] 354 in
Kabellengte [m] 9 m
Kleur Blauw
Naam onderdelenprogramma EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV224B
EV227B
EV250B
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 45 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 113 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Onderhoud geschikt Nee
Opmerkingen elektrische aansluitingen Bedrading aardverbin. > 4mm2
Productaccessoires Toebehoren elektromagneetspoel
Productgroep Solenoid valves
Productnaam Elektromagneetspoel
REACH kandidatenlijst stoffen No
Rel. vochtigheid [% RV] [max.] 100 %
Rel. vochtigheid [% RV] [min.] 0 %
Spoelaansluiting Kabel
Spoelbevestiging Clip-on
Stroomverbruik 50 Hz [VA] 18 VA
Stroomverbruik 60 Hz [VA] 16 VA
Stroomverbruik [W] 50 Hz 9 W
Stroomverbruik [W] 60 Hz 8.5 W
Type BZ240C
Type aanduiding BZ240C
Verpakking Multi-verpakking
Voedingsspanning 50 Hz Max [V] 230 V
Voedingsspanning 60 Hz Max [V] 240 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality