Elektromagneetspoel, BQ120BS, DIN-kabelschoen, Voedingsspanning [V] AC: 110 - 120, Multi-verpakking

018F4519

Elektrische aansluiting: DIN-kabelschoen, Voedingsspanning [V] AC: 110 - 120, Frequentie [Hz]: 60 Hz, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP65

Productdata

Bruto gewicht 0.28 Kilogram
Netto gewicht 0.178 Kilogram
Volume 0.281 Liter
EAN 5702428457040

 

Actuator grootte 13.5 mm
Application Steam applications
Beschermingsklasse behuizing Nema (~) 4
Beschermingsklasse-IP behuizing IP65
China RoHS compliance Out of scope
El. aansl. maat 6.3 mm x 0.8 mm
Elektrische aansluiting DIN-kabelschoen
Elektrische connector 3 x kabelschoenen
EU RoHS compliance Out of scope
Frequentie [Hz] 60 Hz
Goedkeuring CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
cURus
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 50 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Isolatieklasse van spoelwikkeling Klasse H tot IEC 85
Kleur Zwart
Naam onderdelenprogramma EV215B
EV225B
EV245B
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 104 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Onderhoud geschikt Nee
Product Name Description Elektromagneetspoel
Productaccessoires Toebehoren elektromagneetspoel
Productgroep Solenoid valves
Productnaam SCIP-dossier Solenoid coils
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rel. vochtigheid [% RV] [max.] 100 %
Rel. vochtigheid [% RV] [min.] 0 %
Reserveonderdeel nummer 018F4519
SCIP-dossiernr. 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
Spoelaansluiting DIN-kabelschoen
Spoelbevestiging Clip-on
Standaard elektrische aansluitingen EN175301-803
Standaard spoelontwerp VDE 0580
Stroomverbruik 60 Hz [VA] 19 VA
Stroomverbruik [W] 60 Hz 13.5 W
Type BQ120BS
Type aanduiding BQ120BS
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Multi-verpakking
Voedingsspanning 60 Hz Max [V] 120 V
Voedingsspanning 60 Hz Min [V] 110 V
Voedingsspanning [V] AC [max.] 120 V
Voedingsspanning [V] AC [min.] 110 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality