Verschildrukschakelaar, RT260A

017D002366

Instelbereik verschildruk [bar]: 0.5 - 6, Vergrendelingsfunctie: Auto, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 3/8, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP66, Max. Werkdruk [bar]: 42

Productdata

Bruto gewicht 1.278 Kilogram
Netto gewicht 0.994 Kilogram
Volume 4.715 Liter
EAN 5702428042826

 

Afmeting drukaansluiting 3/8
Beschermingsklasse-IP behuizing IP66
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contact ordening AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Contactdifferentieel [bar] 0.5 bar
Contactfunctie SPDT
Contain batteries No
Drukaansluiting standard ISO 228-1
Drukbereik [bar] Pe [max.] 36 bar
Drukbereik [bar] Pe [min.] -1 bar
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. aansl. maat 2xPg 13.5
Elektrische aansluiting Geschroefde kabeldoorvoer
EN 60947 bedrading eigenschappen Flex., beslagringen: 0,2-1,5 mm2
Flex., geen beslagringen: 0,2-2,5 mm2
Massief/geaderd: 0,2-2,5 mm2
EN 60947 elektrische eigenschappen Isolatie: 400V
Verontreinigingsgraad: 3
Nominale impulsspanning: 4 kV
Kortsluitingsbev., zekering: 10A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 9 pc
In scope of WEEE Yes
Instelbereik verschildruk [bar] [max.] 6 bar
Instelbereik verschildruk [bar] [min.] 0.5 bar
Instelbereik verschildruk [MPa] [max.] 0.6 MPa
Instelbereik verschildruk [MPa] [min.] 0.05 MPa
Instelbereik verschildruk [psi] [max.] 87 psi
Instelbereik verschildruk [psi] [min.] 7.3 psi
Koelmiddel(en) R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
R717
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat MANNELIJK
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen Vrouwelijk
Max. testdruk [bar] Pe 47 bar
Max. testdruk [psig] 681 psig
Max. Werkdruk [bar] 42 bar
Max. Werkdruk [psig] 609 psig
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 70 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -50 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 158 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -58 °F
Onderhoud geschikt Contactsystemen
Opmerking drukaansluiting Lasnippel d6.5/D10mm
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Productaccessoires Algemeen toebehoren
Toebehoren schakelaars
Productbeschrijving Verschil drukschakelaar
Productgroep Switches and thermostats
Productnaam Verschildrukschakelaar
Productnaam SCIP-dossier RT Presso_Diff.Presso
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Relais vrijgavetijd [s] 0 s
SCIP-dossiernr. f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
Standaard elektrische aansluitingen DIN 40430
Standaard elektrische specificatie EN 60947-4/-5
Type RT260A
Type drukaansluiting G
UL-goedgekeurde koelmiddelen R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
Vergrendelingsfunctie Auto
Verpakking Multi-verpakking
Werkbereik LP-kant [bar] Pe [max.] 36 bar
Werkbereik LP-kant [bar] Pe [min.] -1 bar
Werkbereik LP-kant [psig] Pe [max.] 522 psig
Werkbereik LP-kant [psig] Pe [min.] -15 psig

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality