Pressostaat, RT5A

017-504766

Regelbereik [bar] Pe: 4.00 - 17.00, Differentie [bar]: 1.30, Contactfunctie: SPDT, Vergrendelingsfunctie: Handbediend max., Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 3/8, Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat: MANNELIJK, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP54, Max. Werkdruk [bar]: 22.0

Productdata

Bruto gewicht 0.922 Kilogram
Netto gewicht 0.812 Kilogram
Volume 2.685 Liter
EAN 5702428517492

 

Afmeting drukaansluiting 3/8
Barstdruk [bar] 88 bar
Beschermingsklasse-IP behuizing IP54
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contact ordening AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Contactfunctie SPDT
Differentie [bar] 1.3 bar
Differentie [psi] [max.] 18.9 psi
Differentie [psi] [min.] 17.4 psi
Drukaansluiting standard ISO 228-1
Druksensorelement Balg
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
El. aansl. maat 2xPg 13.5
Elektrische aansluiting Geschroefde kabeldoorvoer
EN 60947 bedrading eigenschappen Flex., beslagringen: 0,2-1,5 mm2
Flex., geen beslagringen: 0,2-2,5 mm2
Massief/geaderd: 0,2-2,5 mm2
EN 60947 elektrische eigenschappen Isolatie: 400V
Verontreinigingsgraad: 3
Nominale impulsspanning: 4 kV
Kortsluitingsbev., zekering: 10A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Goedkeuring CCC
CE
CMIM
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
NKK
PZH
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
UKCA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 15 pc
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Koelmiddel(en) R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
R717
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat MANNELIJK
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen Vrouwelijk
Max. testdruk [bar] Pe 25 bar
Max. testdruk [psig] 363 psig
Max. Werkdruk [bar] 22 bar
Max. Werkdruk [psig] 320 psig
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 70 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -50 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 158 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -58 °F
Onderhoud geschikt Contactsystemen
Opmerking drukaansluiting Lasnippel d6.5/D10 mm
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Productaccessoires Toebehoren schakelaars
Productbeschrijving Pressostaat
Productgroep Switches and thermostats
Productnaam Pressostaat
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regeling bereik [bar] Pe [max.] 17 bar
Regeling bereik [bar] Pe [min.] 4 bar
Regeling bereik [psig] Pe [max.] 246.6 psig
Regeling bereik [psig] Pe [min.] 58 psig
SCIP-dossiernr. 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171
Standaard elektrische aansluitingen DIN 40430
Standaard elektrische specificatie EN 60947-4/-5
Type RT5A
Type drukaansluiting G
UK RoHS compliance Yes
UL-goedgekeurde koelmiddelen R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
Vergrendelingsfunctie Handbediend max.
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality