Stuurventiel voor waterreg.klep, WVTS, 25 °C - 65 °C

016D1006

Productdata

Bruto gewicht 1.16 Kilogram
Netto gewicht 1.042 Kilogram
Volume 2.35 Liter
EAN 5702422034971

 

Capillaire buis lengte fractie [inch] 196 27/32 in
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Gebruikt in product WVTS 100
WVTS 32
WVTS 40
WVTS 50
WVTS 65
WVTS 80
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 8 pc
Lengte capillair [mm] 5000 mm
Max. sensortemperatuur [°C] 90 °C
Max. sensortemperatuur [°F] 194 °F
Naam onderdelenprogramma WVTS
Onderdelen bijgevoegd Regelelement
Veerbehuizing
Onderhoud geschikt Reserveonderdelen waterklep
Productaccessoires Algemeen toebehoren
Productgroep Water regulating valves
Productnaam Stuurventiel voor waterreg.klep
Productnaam SCIP-dossier WV Valves
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
Temperatuurbereik [°C] [Max] 65 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] 25 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 149 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] 77 °F
Type WVTS
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality