Danfoss Redia® Thermostatische radiatorknop, Vloeistof, Regelelement type: Ingebouwde sensor, 8 °C - 28 °C, M30x1.5

015G3339

Danfoss Redia™ thermostatic sensor for valves with M30x1.5 connection.

Productdata

Bruto gewicht 0.164 Kilogram
Netto gewicht 0.15 Kilogram
Volume 0.358 Liter
EAN 5702424625665

 

Afsluit functie Ja
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Danfoss Redia™ thermostatic sensor for valves with M30x1.5 connection.
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Inhoud van set Regelelement
Insteltemperatuur sensor [°C] [Max] 28 °C
Insteltemperatuur sensor [°C] [Min] 8 °C
Kleur Wit RAL 9016
Lengte capillaire buis [m] [Max] 0 m
Productgroep Radiator Sensors
Productnaam SCIP-dossier React Redia Regus M30x1.5 BIS sensor
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelelement type Ingebouwde sensor
SCIP-dossiernr. e0f7c4f5-a2fa-4430-8a9f-67736706cc4a
Sensormedia Vloeistof
Sensorontwerp Danfoss Redia®
Temperatuurbegrenzing Polyetheen met hoge dichtheid
Type Danfoss Redia® Sensors
Type aansluiting naar afsluiter M30x1.5
Type aansluiting naar voeler Metalen moer
Uitvoering regelelement Standard
Vorstbeveiliging Ja

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality