Kijkglasmof, SGP 1/2 RI, 1/2 inch, NPT

014L0131

Max. Werkdruk [bar]: 52, Vochtindicator: I-indicator, Aansluittype: NPT, Aansluitmaat: 1/2 inch

Productdata

Bruto gewicht 0.076 Kilogram
Netto gewicht 0.074 Kilogram
Volume 0.086 Liter
EAN 5702428840163

 

Aansluitmaat 1/2 inch
Aansluitmaat [in] 1/2 in
Aansluitmateriaal Messing
Aansluitstandaard ANSI/ASME B1.20.1
Aansluittype NPT
Bodymateriaal Messing
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Geel: min. vochtcon. bij 25 °C R22: 300 ppm
Geel: min. vochtcon. bij 43 °C R22: 500 ppm
Goedkeuring C UL US LISTED
Goedkeuring bestandsnaam REF. VLOEISTOFINDICATOR 76H4
Groen: max. vochtcon. bij 25 °C R22: 150 ppm
Groen: max. vochtcon. bij 43 °C R22: 250 ppm
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 19 pc
Koelmiddel(en) R22
Max. Werkdruk [bar] 52 bar
Max. Werkdruk [psig] 754 psig
Onderhoud geschikt Nee
Productaccessoires Nee
Productgroep Sight glasses
Productnaam Kijkglasmof
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIP-dossiernr. 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Temperatuurbereik [°C] [Max] 80 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 175 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -58 °F
Type SGP 1/2 RI
UL evaluated Yes
UL-goedgekeurde koelmiddelen R22
UL-keuringsdossiernaam REF. VLOEISTOFINDICATOR 76H4
Verpakking Multi-verpakking
Vochtindicator I-indicator
Zwevende kogel [st.] 3 pc

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality