Kijkglasmof, SGP 3/4 RX, 3/4, G

014L0004

Max. Werkdruk [bar]: 52, Aansluittype: G, Aansluitmaat: 3/4

Productdata

Bruto gewicht 0.083 Kilogram
Netto gewicht 0.07 Kilogram
Volume 0.086 Liter
EAN 5702428818957

 

Aansluiting inwendig/uitwending Extern
Aansluitmaat 3/4
Aansluitmaat [in] 3/4
Aansluitmateriaal Messing
Aansluitstandaard ISO 228-1
Aansluittype G
Bodymateriaal Messing
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Compatibiliteit van smeermiddelen Olievrije toepassingen
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Goedkeuring C UL US LISTED
Goedkeuring bestandsnaam REF. VLOEISTOFINDICATOR 76H4
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 19 pc
Koelmiddel(en) R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R452B
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
Max. Werkdruk [bar] 52 bar
Max. Werkdruk [psig] 754 psig
Olievrije koelmiddelen R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
Onderhoud geschikt Nee
Productaccessoires Nee
Productgroep Sight glasses
Productnaam Kijkglasmof
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 525e07d8-f4a6-4108-b8f8-36090550941f
Temperatuurbereik [°C] [Max] 80 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 175 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -58 °F
Type SGP 3/4 RX
UL evaluated Yes
UL-goedgekeurde koelmiddelen R1233zd(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R515B
UL-keuringsdossiernaam REF. VLOEISTOFINDICATOR 76H4
Verpakking Multi-verpakking
Vochtindicator Geen indicator
Zwevende kogel [st.] 1 pc

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality