Kijkglaszadel, SGS

014-1057

Type aanduiding: Tube fitting, Gebruikt in product: SGP 24 RX; SGRN; SGRI; SGP 24 RI; SGP 24 RN; SGR

Productdata

Bruto gewicht 0.087 Kilogram
Netto gewicht 0.085 Kilogram
Volume 0.078 Liter
EAN 5702428255615

 

Aansluitmaat [in] 1 3/8 in
Buis afmeting [inch] 1 3/8 in
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Gebruikt in product SGP 24 RI
SGP 24 RN
SGP 24 RX
SGR
SGRI
SGRN
Gebruikt voor productopmerkingen Buisfitting
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 80 pc
Kijkglasaansluiting M24 x 1
Max. Werkdruk [bar] 52 bar
Max. Werkdruk [psig] 754 psig
Productgroep Sight glass accessories
Productnaam Kijkglaszadel
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 525e07d8-f4a6-4108-b8f8-36090550941f
Type SGS
Type aanduiding Tube fitting
Verpakking Industriële verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality