Kijkglasmof, SGR, 3/4, G

014-0004

Max. Werkdruk [bar]: 35, Vochtindicator: Geen indicator, Aansluittype: G, Aansluitmaat: 3/4

Productdata

Bruto gewicht 0.078 Kilogram
Netto gewicht 0.077 Kilogram
Volume 0.086 Liter
EAN 5702422031468

 

Aansluiting inwendig/uitwending Extern
Aansluitmaat 3/4
Aansluitmaat [in] 3/4
Aansluitmateriaal Messing
Aansluitstandaard ISO 228-1
Aansluittype G
Bodymateriaal Messing
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Compatibiliteit van smeermiddelen Olievrije toepassingen
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 19 pc
Koelmiddel(en) R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Max. Werkdruk [bar] 35 bar
Max. Werkdruk [psig] 500 psig
Olievrije koelmiddelen R134a
R513A
Onderhoud geschikt Nee
Productaccessoires Nee
Productgroep Sight glasses
Productnaam Kijkglasmof
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 525e07d8-f4a6-4108-b8f8-36090550941f
Temperatuurbereik [°C] [Max] 80 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 175 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -58 °F
Type SGR
Verpakking Multi-verpakking
Vochtindicator Geen indicator
Zwevende kogel [st.] 1 pc

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality