Compressiefittingen, DN 20, G 1 A

013U0134

Comp. fittingen voor VMT DN20 fi 18x1

Productdata

Bruto gewicht 0.15 Kilogram
Netto gewicht 0.15 Kilogram
Volume 0.331 Liter
EAN 5702420014241

 

Aansluitmaat G 1 A
Aansluittypen Binnendraad
Contain batteries No
Description Comp. fittingen voor VMT DN20 fi 18x1
Diameter [mm] 20 mm
Druk nominaal [bar] 10 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Materiaal Messing CW617N
Productgroep Tailpieces
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type Compression fittings
Verpakking Enkelvoudige verpakking
Verpakkingshoeveelheid 1
Voor afsluiter afmeting DN 20

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality