RAV, PN 10, DN 15, 1.5 m³/h, 0.8 bar, Binnendraad

013U0017

RAV PN10 15/1,5 2-weg/8 inw.dr. recht

Productdata

Bruto gewicht 0.338 Kilogram
Netto gewicht 0.332 Kilogram
Volume 0.33 Liter
EAN 5702420005577

 

Aansluitmaat Inlaat Rp 1/2Uitlaat R 1/2Inlaat Rp 1/2, Uitlaat R 1/2
Aansluitstandaard ISO 7/1
Aansluittypen Binnendraad
Aantal poorten 2
Afsluitermaat DN 15
Cavitatiefactor 0.5
China RoHS compliance Out of scope
Closing differential pressure [bar] [Max] 0.8 bar
Contain batteries No
Description RAV PN10 15/1,5 2-weg/8 inw.dr. recht
Diameter [mm] 15 mm
Druk nominaal [bar] 10 bar
Drukklasse PN 10
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flow-karakteristiek Lineair
Functie Regelafsluiter
Kvs-waarden [m³/u] 1.5 m³/h
Media pH [Max] 10
Media pH [Min] 7
Mediatemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 2 °C
Medium alternatief Glycolwater tot 30%
Montageversie vrij
PN alternatief VSP 6
Productgroep Motorized control valves
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 392f2953-a4c2-48a0-a683-992b87132242
Slag [mm] 1.1 mm
Spindelpositie Normaal open
Toegestane media District heating/cooling circulation water
Toepassing Verwarming en koeling
Type RAV
Ventielbodymateriaal Messing W. Nr 2.0402
Ventielconusmateriaal NBR rubber

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality