RAV, PN 10, DN 10, 1.2 m³/h, 0.8 bar, Binnendraad

013U0012

RAV PN10 10/1,2 2-weg/8 inw.dr. recht

Productdata

Bruto gewicht 0.27 Kilogram
Netto gewicht 0.26 Kilogram
Volume 0.325 Liter
EAN 5702420005478

 

Aansluitmaat Inlaat Rp 3/8Uitlaat R 3/8Inlaat Rp 3/8, Uitlaat R 3/8
Aansluitstandaard ISO 7/1
Aansluittypen Binnendraad
Aantal poorten 2
Afsluitermaat DN 10
Cavitatiefactor 0.5
China RoHS compliance Out of scope
Closing differential pressure [bar] [Max] 0.8 bar
Contain batteries No
Description RAV PN10 10/1,2 2-weg/8 inw.dr. recht
Diameter [mm] 10 mm
Druk nominaal [bar] 10 bar
Drukklasse PN 10
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flow-karakteristiek Lineair
Functie Regelafsluiter
Kvs-waarden [m³/u] 1.2 m³/h
Media pH [Max] 10
Media pH [Min] 7
Mediatemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 2 °C
Medium alternatief Glycolwater tot 30%
Montageversie vrij
PN alternatief VSP 6
Productgroep Motorized control valves
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 08e2c57f-bb5a-421a-a8e8-0b057755a843
Slag [mm] 1.1 mm
Spindelpositie Normaal open
Toegestane media District heating/cooling circulation water
Toepassing Verwarming en koeling
Type RAV
Ventielbodymateriaal Messing W. Nr 2.0402
Ventielconusmateriaal NBR rubber

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality