Zweedse samengestelde verdelers, RA-K, Haaks verkeerd

013G3244

Valve housing RA-K/W, for renovation

Productdata

Bruto gewicht 0.164 Kilogram
Netto gewicht 0.156 Kilogram
Volume 0.211 Liter
EAN 5702420040943

 

Aansluiting naar systeem M22 x 1,5
Afsluiter type RA-K
Afsluitermaat 10
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Valve housing RA-K/W, for renovation
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kv meetbereik 0.04 - 0.50
Kvs-waarden [m³/u] 0.59 m³/h
Label product Yes
Ontwerp Haaks verkeerd
Productgroep Swedish manifold assemblies
Radiator height [mm] [max] 900 mm
Radiator height [mm] [min] 300 mm
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Stromingstemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Testdruk [bar] 16 bar
Toepassing 2-pijps systeem
Type Valve RA-K angle
Type radiator Konventionell radiator
Verschildrukbereik [bar] [Max] 0.6 bar
Werkdruk [bar] [Max] 10 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality