Membraanafsluiter, BML 10s

009G0128

Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF, Ingangsgrootte [mm]: 10.00, Uitgangsgrootte [mm]: 10.00

Productdata

Bruto gewicht 0.306 Kilogram
Netto gewicht 0.3 Kilogram
Volume 0.704 Liter
EAN 5702422038498

 

Aansluitmateriaal Messing
Bodymateriaal Messing
Categorie Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Compatibiliteit van smeermiddelen Olievrije toepassingen
Cv-waarde [gal/min] 0.97 gal/min
EN13463-3 ontst.-bron beoordeling Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Goedkeuring C UL US LISTED
EAC
LLC CDC TYSK
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 20 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingangsgrootte [mm] 10 mm
Koelmiddel(en) R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22/R407C
R290
R404A/R507A
R407H
R449B
R450A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Kv-waarde [m³/h] 0.84 m³/h
Max. testdruk [bar] 36.4 bar
Max. testdruk [psig] 528 psig
Max. Werkdruk [bar] 28 bar
Max. Werkdruk [psig] 406 psig
Olievrije koelmiddelen R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
R516A
Onderhoud geschikt BM/GBC-klep Reserveonderdelen
Productaccessoires BM/GBC-klep Toebehoren
Productgroep Shut-off and regulating valves
Productnaam Membraanafsluiter
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Richting Recht
SCIP-dossiernr. 39a55314-7dd3-4133-963f-63cfcc6269ba
Stroomrichtingindicator Gebosseleerde 1-richtingspijl
Temperatuurbereik [°C] [Max] 100 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -55 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 212 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -67 °F
Type BML 10s
Type inlaataansluiting Soldeer, ODF
Type uitlaat aanlsuiting Soldeer, ODF
Uitgangsgrootte [mm] 10 mm
Uitrusting Handwiel
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL-goedgekeurde koelmiddelen R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R449B
R450A
R507A
R513A
R515B
R516A
UL-keuringsdossiernaam KOUDEMIDDELKLEP 53R0
Verpakking Multi-verpakking
Vloeistofgroep 1
2
Werkbereik [bar] [max.] 21 bar
Werkbereik [bar] [min.] -1 bar
Werkbereik [psig] [max.] 304 psig
Werkbereik [psig] [min.] -14 psig

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality