Toont 30 product (en)

009G0101

Membraanafsluiter, BML 6

Type inlaataansluiting: Flare, Type uitlaat aanlsuiting: Flare, Ingangsgrootte [inch]: 1/4 inch, Uitgangsgrootte [inch]: 1/4 inch

009G0102

Membraanafsluiter, BML 6s

Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF, Ingangsgrootte [inch]: 1/4 inch, Uitgangsgrootte [inch]: 1/4 inch

009G0105

Membraanafsluiter, BMT 6

Type inlaataansluiting: Flare, Type uitlaat aanlsuiting: Flare, Ingangsgrootte [inch]: 1/4 inch, Uitgangsgrootte [inch]: 1/4 inch

009G0108

Membraanafsluiter, BML 6s

Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF, Ingangsgrootte [mm]: 6.00, Uitgangsgrootte [mm]: 6.00

009G0115

Membraanafsluiter, BML 6

Type inlaataansluiting: Flare, Type uitlaat aanlsuiting: Flare, Ingangsgrootte [inch]: 1/4 inch, Uitgangsgrootte [inch]: 1/4 inch

009G0117

Membraanafsluiter, BML 6

Type inlaataansluiting: Soldeer verlengde uiteinden, ODF, Type uitlaat aanlsuiting: Flare, Ingangsgrootte [mm]: 6.00, Uitgangsgrootte [inch]: 1/4 inch

009G0122

Membraanafsluiter, BML 10s

Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF, Ingangsgrootte [inch]: 3/8 inch, Uitgangsgrootte [inch]: 3/8 inch

009G0127

Membraanafsluiter, BML 10

Type inlaataansluiting: Flare, Type uitlaat aanlsuiting: Flare, Ingangsgrootte [inch]: 3/8 inch, Uitgangsgrootte [inch]: 3/8 inch

009G0128

Membraanafsluiter, BML 10s

Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF, Ingangsgrootte [mm]: 10.00, Uitgangsgrootte [mm]: 10.00

009G0141

Membraanafsluiter, BML 12

Type inlaataansluiting: Flare, Type uitlaat aanlsuiting: Flare, Ingangsgrootte [inch]: 1/2 inch, Uitgangsgrootte [inch]: 1/2 inch

Weergeven: