Flens, 25 mm, Stomplas

006-1117

Aansluitstandaard: EN 10220, Materiaal Specificatie.: Staal, Gebruikt in product: FA 25; 38E; EVSA 35; PHTQ 125; PHT 125

Productdata

Bruto gewicht 1.996 Kilogram
Netto gewicht 1.974 Kilogram
Volume 0.86 Liter
EAN 5702422077411

 

Aansluiting grootte [mm] 25 mm
Aansluitmaat [in] 1 in
Aansluitstandaard EN 10220
Aansluittype Stomplas
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Flens ontwerp Tong
Flens vorm Vierkant
Flensversie 5.0
Gebruikt in product 38E
EVSA 35
FA 25
PHT 125
PHTQ 125
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 10 pc
Materiaal Specificatie. Staal
Onderdelen bijgevoegd 2 flenzen
Productgroep Flanges
Productnaam Flange set
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type Flange
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality