Flens, 15 mm, Stomplas

006-1114

Aansluitstandaard: EN 10220, Materiaal Specificatie.: Staal, Gebruikt in product: FA 20

Productdata

Bruto gewicht 1.26 Kilogram
Netto gewicht 1.259 Kilogram
Volume 1.651 Liter
EAN 5702422077343

 

Aansluiting grootte [mm] 15 mm
Aansluitmaat [in] 1/2 in
Aansluitstandaard EN 10220
Aansluittype Stomplas
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Flens ontwerp Groef
Tong
Flens vorm Ovaal
Flensversie 2.1
Gebruikt in product FA 20
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 6 pc
Materiaal Specificatie. Staal
Onderdelen bijgevoegd 2 flenzen
2 pakkingen
2 tapeinden
4 moeren
Productgroep Flanges
Productnaam Flange set
REACH kandidatenlijst stoffen No
Trekboutafmetingen M12 x 160 mm
Type Flange
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality