AB-QM, DN 200, Met testpluggen, Flens

003Z0707

AB-QM DN 200, met drie testpluggen, Drukgecompenseerde regelafsluiter met geïntegreerde automatische debietbegrenzing

Productdata

Bruto gewicht 244.8 Kilogram
Netto gewicht 244.8 Kilogram
Volume 696 Liter
EAN 5710104012902

 

Aansluittypen Flens
Afsluitermaat DN 200
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AB-QM DN 200, met drie testpluggen, Drukgecompenseerde regelafsluiter met geïntegreerde automatische debietbegrenzing
Drukklasse PN 16
Drukverschil [kPa] [Max] 600 KPa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flow nominaal [m³/h] 200 m³/h
Mediatemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] -10 °C
Motor aansluiting Danfoss standaard
Productgroep Pressure independent balancing and control valves
Productnaam SCIP-dossier AB-QM DN200
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 83a23ab2-e2d8-4a66-ab11-bdc5cc9d6f2c
Slag [mm] 30 mm
Startdruk [kPa] 45 KPa
Testpluggen Met testpluggen
Type AB-QM
Ventielbodymateriaal Grijs ijzer (EN-GJL-250)
Versie AB-QM

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality