AB-QM, DN 150, Met testpluggen, Flens

003Z0706

AB-QM DN 150, met drie testpluggen, Drukgecompenseerde regelafsluiter met geïntegreerde automatische debietbegrenzing

Productdata

Bruto gewicht 160 Kilogram
Netto gewicht 138 Kilogram
Volume 648 Liter
EAN 5702420085890

 

Aansluittypen Flens
Afsluitermaat DN 150
China RoHS compliance Out of scope
Description AB-QM DN 150, met drie testpluggen, Drukgecompenseerde regelafsluiter met geïntegreerde automatische debietbegrenzing
Drukklasse PN 16
Drukverschil [kPa] [Max] 600 KPa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flow nominaal [m³/h] 145 m³/h
In scope of WEEE and contain batteries No
Mediatemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] -10 °C
Motor aansluiting Danfoss standaard
Productgroep Pressure independent balancing and control valves
Productnaam SCIP-dossier AB-QM DN150
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 200d0ab3-b284-4d5e-b641-1a60786437fe
Slag [mm] 30 mm
Startdruk [kPa] 40 KPa
Testpluggen Met testpluggen
Type AB-QM
UK RoHS compliance Out of scope
Ventielbodymateriaal Grijs ijzer (EN-GJL-250)
Versie AB-QM

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality