Toebehoren waterkleppen, AVTA - DOMPELBUIS RVS 182MM 1/2"

003N0196

AVTA - DOMPELBUIS RVS 182MM 1/2", Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 60

Productdata

Bruto gewicht 0.094 Kilogram
Netto gewicht 0.093 Kilogram
Volume 0.111 Liter
EAN 5702423019137

 

Aansluiting inwendig/uitwending Extern
Aansluitmaat [in] 1/2
Aansluitstandaard ISO 7-1
Aansluittype R
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Gebruikt in product AVTA
AVTB
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 60 pc
Materiaal Specificatie. Roestvrij staal
Min. lengte dompelbuis [inch] 7 5/32 in
Min. lengte dompelbuis [mm] 182 mm
Productgroep Water valves accessories
Productnaam Dompelbuis
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 6a7125d1-2b57-47f7-8bcf-7e3f5bb90fca
Sensor afmeting (Ø x L) [inch] 3/8 x 7 3/32 in
Sensor afmeting(Ø x L) [mm] 9.5 x 150 mm
9.5 x 180 mm
Type Accessory
Type aanduiding Dompelbuis
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality