Toebehoren waterkleppen, AVTA DOMPELBUIS RVS 220MM 3/4"

003N0192

AVTA DOMPELBUIS RVS 220MM 3/4", Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 72

Productdata

Bruto gewicht 0.194 Kilogram
Netto gewicht 0.159 Kilogram
Volume 0.245 Liter
EAN 5702423019687

 

Aansluiting inwendig/uitwending Extern
Aansluitmaat [in] 3/4
Aansluitstandaard ISO 7-1
Aansluittype R
China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
Gebruikt in product AVTA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 72 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiaal Specificatie. Roestvrij staal
Min. lengte dompelbuis [inch] 8 45/64 in
Min. lengte dompelbuis [mm] 221 mm
Productnaam Dompelbuis
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 6a7125d1-2b57-47f7-8bcf-7e3f5bb90fca
Sensor afmeting (Ø x L) [inch] 23/32 x 8 1/4 in
Sensor afmeting (Ø x L) [mm] 18 x 210 mm
Type aanduiding Dompelbuis
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality