Thermogestuurde waterklep, AVTA 15, G, 1/2

003N0107

Bodymateriaal: Messing, Openingsconfiguratie: Opent bij stijgende sensortemp., Lading type: Adsorptie

Productdata

Bruto gewicht 1.55 Kilogram
Netto gewicht 1.27 Kilogram
Volume 4.082 Liter
EAN 5702423015559

 

Aansluiting inwendig/uitwending Inwendig
Aansluitmaat [in] 1/2
Aansluitstandaard ISO 228-1
Aansluittype G
Bodymateriaal Messing
Capillaire buis lengte fractie [inch] 90 9/16 in
Capillaire leidingwartel binnen-/buitenzijde Inwendig
Capillaire leidingwartel standaard ISO 228-1
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Cv-waarde [gal/min] 2.2 gal/min
Doorlaatgrootte [mm] 15 mm
Drukverschilbereik [bar] [Max] 10 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(b)
6(c)
Fractie doorlaatgrootte [inch] 3/5 in
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 10 pc
Kv-waarde [m³/h] 1.9 m³/h
Lading type Adsorptie
Lengte capillair [mm] 2300 mm
Max. druk op sensor [bar] 25 bar
Max. druk op sensor [psig] 362.6 psig
Max. sensortemperatuur [°C] 130 °C
Max. sensortemperatuur [°F] 266 °F
Max. testdruk [bar] Pe 25 bar
Max. testdruk [psig] 362.6 psig
Max. Werkdruk [bar] 16 bar
Max. Werkdruk [psig] 232 psig
Medium Neutrale media
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] 130 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] -25 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] 266 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] -13 °F
Onderhoud geschikt Reserveonderdelen waterklep
Openingsconfiguratie Opent bij stijgende sensortemp.
Productaccessoires Algemeen toebehoren
Toebehoren waterklep
Productgroep Water regulating valves
Productnaam Thermogestuurde waterklep
Productnaam SCIP-dossier AVTA FJVA
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
Sensor afmeting (Ø x L) [inch] 3/8 x 5 29/32 in
Sensor afmeting(Ø x L) [mm] 9.5 x 150 mm
Stroomrichtingindicator Gebosseleerde 1-richtingspijl
Temperatuurbereik [°C] [Max] 80 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] 10 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 176 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] 50 °F
Type AVTA 15
Verpakking Multi-verpakking
Verschildruk [bar] [min.] 0 bar
Verschildruk [psi] [max.] 145 psi
Verschildruk [psi] [min.] 0 psi
Wartelgrootte van capillair [inch] 1/2
Warteltype van capillair G

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality