Toebehoren waterkleppen, DOMPELBUIS 3/4" NPT RVS

003N0053

DOMPELBUIS 3/4" NPT RVS, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 60

Productdata

Bruto gewicht 0.193 Kilogram
Netto gewicht 0.181 Kilogram
EAN 5702423198887

 

Aansluiting inwendig/uitwending Extern
Aansluitmaat [in] 3/4 - 14
Aansluitstandaard ANSI/ASME B1.20.1
Aansluittype NPT
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Gebruikt in product AVTA
AVTB
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 60 pc
Materiaal Specificatie. Roestvrij staal
Min. lengte dompelbuis [inch] 8 11/16 in
Min. lengte dompelbuis [mm] 220 mm
Productgroep Water valves accessories
Productnaam Dompelbuis
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sensor afmeting (Ø x L) [inch] 23/32 x 8 1/4 in
Sensor afmeting(Ø x L) [mm] 18 x 210 mm
Type Accessory
Type aanduiding Dompelbuis
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality