Toebehoren waterkleppen, AVTA DOMPELBUIS 3/4 -14 NPT

003N0051

AVTA DOMPELBUIS 3/4 -14 NPT, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 72

Productdata

Bruto gewicht 0.21 Kilogram
Netto gewicht 0.198 Kilogram
Volume 0.221 Liter
EAN 5702423008070

 

Aansluiting inwendig/uitwending Extern
Aansluitmaat [in] 3/4 - 14
Aansluitstandaard ANSI/ASME B1.20.1
Aansluittype NPT
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Gebruikt in product AVTA
AVTB
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 72 pc
Materiaal Specificatie. Messing
Min. lengte dompelbuis [inch] 8 11/16 in
Min. lengte dompelbuis [mm] 220 mm
Productgroep Water valves accessories
Productnaam Dompelbuis
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60
Sensor afmeting (Ø x L) [inch] 23/32 x 8 1/4 in
Sensor afmeting(Ø x L) [mm] 18 x 210 mm
Type Accessory
Type aanduiding Dompelbuis
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality