AVDA, PN 10, DN 20, 3.4 m³/h, 0.1 bar - 1.2 bar, Binnendraad, Rp 3/4

003N0039

AVDA 20 drukregelaar 0.1-1.2 bar

Productdata

Bruto gewicht 2.29 Kilogram
Netto gewicht 2.176 Kilogram
Volume 4.643 Liter
EAN 5702421100028

 

Aansluitmaat Rp 3/4
Aansluittypen Binnendraad
Aantal poorten 2
Afsluitermaat DN 20
Cavitatiefactor 0.4
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AVDA 20 drukregelaar 0.1-1.2 bar
Diameter [mm] 20 mm
Druk nominaal [bar] 10 bar
Drukklasse PN 10
Drukregelaar Drukverschil ontlastregelaar
EU RoHS compliance Out of scope
Flowbegrenzing Nee
Flowregeling Nee
Functie Drukverschil ontlastregelaar
Functie VSP - P Ja
Function VSP - Q Nee
Function VSP - T Nee
Instellen van het drukverschil [bar] [Max] 1.2 bar
Instellen van het drukverschil [bar] [Min] 0.1 bar
Insteltype Adjustable
Kvs-waarden [m³/u] 3.4 m³/h
Media pH [Max] 10
Media pH [Min] 7
Mediatemperatuur [°C] [Max] 130 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 10 °C
Medium alternatief Glycolwater tot 30%
Montageversie By-pass
Productgroep Pressure flow controllers
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spindelpositie Normaal gesloten
Toegestane media District heating/cooling circulation water
Toepassing Stadsverwarming
Type AVDA
Ventielbodymateriaal Heet geperst messing, mat. nr. 2.0402 (Ms 58)
Ventielconus DP materiaal NBR-rubber
Verschildrukbereik [bar] [Max] 7 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality