Combi-regelafsluiter, FHV-WR, FHV-A, 3/4, 0.8 m³/h, 6 bar

003L1001

FHV-A VLOERVERWARMINGSAFSLUITER VOOR RA 2000

Productdata

Bruto gewicht 0.91 Kilogram
Netto gewicht 0.894 Kilogram
Volume 3.32 Liter
EAN 5702420037721

 

Aansluiting afsluiter Danfoss RA
Aansluitmaat 3/4
Aftap KVS-waarde [m3/h] 0.8 m³/h
Description FHV-A VLOERVERWARMINGSAFSLUITER VOOR RA 2000
Drukverschilbereik [bar] [Max] 6 bar
Gebalanceerde testdruk [bar] 10 bar
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 6 pc
Productgroep Regulating Combi Valve, FHV
Productnaam SCIP-dossier FHV-A and FHV-R
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 53a81335-8936-42e4-b7a5-7c0c42ae4818
Stromingstemperatuur [°C] [Max] 90 °C
Type FHV-A
Werkdruk [bar] [Max] 6 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality