AVPQT, PN 25, DN 50, Debiet [m3/h]: 0.8 - 15, 0.2 bar - 1 bar, Flens, Montageversie: Retour

003H6812

AVPQT PN25 50/25 0,2-1,0/0,2 flens ret

Productdata

Bruto gewicht 16.127 Kilogram
Netto gewicht 16.127 Kilogram
Volume 28.039 Liter
EAN 5702421543337

 

Aansluittypen Flens
Aantal poorten 2
Afdichting DP materiaal EPDM
Afsluitermaat DN 50
Cavitatiefactor 0.6
Cavitatiefactor 100% 0.34
Cavitatiefactor 25% 0.58
Cavitatiefactor 50% 0.52
Cavitatiefactor 75% 0.5
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Debiet [m3/h] 12 m³/h
Debiet [m³/h] [Max] 15 m³/h
Debiet [m³/h] [Min] 0.8 m³/h
Description AVPQT PN25 50/25 0,2-1,0/0,2 flens ret
Diameter [mm] 50 mm
Druk nominaal [bar] 16 bar
Drukklasse PN 25
Drukregelaar Drukverschilregelaar
EU RoHS compliance Out of scope
Flowbegrenzer verschildruk - dpb [bar] 0.2 bar
Flowbegrenzing Nee
Flowregeling Ja
Functie Drukverschil, flow en temperatuurregelaar
Functie VSP - P Ja
Function VSP - Q Ja
Function VSP - T Ja
Instellen van het drukverschil [bar] [Max] 1 bar
Instellen van het drukverschil [bar] [Min] 0.2 bar
Insteltype Adjustable
Kvs-waarden [m³/u] 25 m³/h
Lekkagewaarde [% Kvs] 0.05
Media pH [Max] 10
Media pH [Min] 7
Mediatemperatuur [°C] [Max] 150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 2 °C
Medium alternatief Glycolwater tot 30%
Montageversie Retour
Motor membraanhuismateriaal EPDM
PN alternatief VSP 0
Productgroep Pressure flow controllers
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spindelpositie Normaal open
Toegestane media District heating/cooling circulation water
Toepassing Stadsverwarming
Type AVPQT
Ventielbodymateriaal Nodulair ijzer EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventielconus DP materiaal Ontzinkend vrij messing CuZn36Pb2As
Ventielzittingmateriaal Roestvrij staal, mat. nr. 1.4571
Verschildrukbereik [bar] [Max] 12 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality