AVQM, PN 25, DN 25, Debiet [m3/h]: 0.2 - 4.5, Buitendraad, G 1 1/4 A, Montageversie: vrij

003H6752

AVQM PN25 25/8 /0,2 schroefdraad flow/ret

Productdata

Bruto gewicht 3.07 Kilogram
Netto gewicht 3.06 Kilogram
Volume 9.829 Liter
EAN 5702421542736

 

Aansluitmaat G 1 1/4 A
Aansluittypen Buitendraad
Aantal poorten 2
Afdichting DP materiaal EPDM
Afdichting VC materiaal Metaal
Afsluitermaat DN 25
Cavitatiefactor 0.6
Cavitatiefactor 100% 0.38
Cavitatiefactor 25% 0.64
Cavitatiefactor 50% 0.57
Cavitatiefactor 75% 0.55
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Debiet [m3/h] 4.5 m³/h
Debiet [m³/h] [Max] 4.5 m³/h
Debiet [m³/h] [Min] 0.2 m³/h
Description AVQM PN25 25/8 /0,2 schroefdraad flow/ret
Diameter [mm] 25 mm
Druk nominaal [bar] 25 bar
Drukklasse PN 25
Drukregelaar Nee
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Flowbegrenzer verschildruk - dpb [bar] 0.2 bar
Flowbegrenzing Ja
Flowregeling Ja
Functie Flowregelaar met int. regelafsluiter
Functie VSP - P Nee
Function VSP - Q Nee
Function VSP - T Nee
Insteltype None
Kvs-waarden [m³/u] 8 m³/h
Lekkagewaarde [% Kvs] 0.02
Media pH [Max] 10
Media pH [Min] 7
Mediatemperatuur [°C] [Max] 150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 2 °C
Medium alternatief Glycolwater tot 30%
Montageversie vrij
Motor membraanhuismateriaal EPDM
PN alternatief VSP 0
Productgroep Pressure flow controllers
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Slag [mm] 7 mm
Spindelpositie Normaal open
Toegestane media District heating/cooling circulation water
Toepassing Stadsverwarming
Type AVQM
Ventielbodymateriaal Rood brons CuSn5ZnPb (Rg5)
Ventielconus DP materiaal Ontzinkend vrij messing CuZn36Pb2As
Ventielconus VC materiaal Ontzinkend vrij messing CuZn36Pb2As
Ventielzittingmateriaal Roestvrij staal, mat. nr. 1.4571
Verschildrukbereik [bar] [Max] 20 bar

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality