AVPA, PN 16, DN 20, 6.3 m³/h, 0.05 bar - 0.5 bar, Buitendraad, G 1 A

003H6594

AVPA PN16 20/6,3 0,05-0,5 schroefdraad by-pass

Productdata

Bruto gewicht 2.052 Kilogram
Netto gewicht 2.052 Kilogram
Volume 4.535 Liter
EAN 5702421541135

 

Aansluitmaat G 1 A
Aansluittypen Buitendraad
Aantal poorten 2
Afdichting DP materiaal EPDM
Afsluitermaat DN 20
Cavitatiefactor 0.6
Cavitatiefactor 100% 0.41
Cavitatiefactor 25% 0.69
Cavitatiefactor 50% 0.62
Cavitatiefactor 75% 0.6
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AVPA PN16 20/6,3 0,05-0,5 schroefdraad by-pass
Diameter [mm] 20 mm
Druk nominaal [bar] 16 bar
Drukklasse PN 16
Drukregelaar Drukverschil ontlastregelaar
EU RoHS compliance Out of scope
Flowbegrenzing Nee
Flowregeling Nee
Functie Drukverschil ontlastregelaar
Functie VSP - P Ja
Function VSP - Q Nee
Function VSP - T Nee
Instellen van het drukverschil [bar] [Max] 0.5 bar
Instellen van het drukverschil [bar] [Min] 0.05 bar
Insteltype Adjustable
Kvs-waarden [m³/u] 6.3 m³/h
Lekkagewaarde [% Kvs] 0.02
Media pH [Max] 10
Media pH [Min] 7
Mediatemperatuur [°C] [Max] 150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 2 °C
Medium alternatief Glycolwater tot 30%
Montageversie By-pass
Motor membraanhuismateriaal EPDM
PN alternatief VSP 0
Productgroep Pressure flow controllers
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. d82d5b9f-618e-427e-a21f-592d45afaeed
Spindelpositie Normaal gesloten
Toegestane media District heating/cooling circulation water
Toepassing Stadsverwarming
Type AVPA
Ventielbodymateriaal Rood brons CuSn5ZnPb (Rg5)
Ventielconus DP materiaal Ontzinkend vrij messing CuZn36Pb2As
Ventielzittingmateriaal Roestvrij staal, mat. nr. 1.4571
Verschildrukbereik [bar] [Max] 12 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality