Impulsleidingen, 10 mm, G 1/4, Roestvrij staal, null: AFPB (-F), DN 125

003G1364

Impulsleidingen voor AFPB (-F) PN40 125

Productdata

Bruto gewicht 0.11 Kilogram
Netto gewicht 0.104 Kilogram
Volume 0.308 Liter
EAN 5702421812143

 

Aansluitmaat G 1/4
Contain batteries No
Description Impulsleidingen voor AFPB (-F) PN40 125
Diameter [mm] 10 mm
Druk nominaal [bar] 40 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
For product type AFPB (-F)
Geschikt voor afsluiterdiameter [mm] [Max] 125 mm
Geschikt voor afsluiterdiameter [mm] [Min] 125 mm
Geschikt voor afsluiterdruk [bar] [Max] 40 bar
Geschikt voor afsluiterdruk [bar] [Min] 16 bar
Materiaal Roestvrij staal
Productgroep Accessories - SAC
Productnaam SCIP-dossier AF IMPULSE TUBES (2)
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759
Toegestane media District heating/cooling circulation water
Type Impulse tubes
Voor afsluiter afmeting DN 125

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality