AFA olie, PN 25, 3 bar - 11 bar, 32 cm²

003G1045

AFA OIL PB25 3-11 32cm2 zilver

Productdata

Bruto gewicht 10.172 Kilogram
Netto gewicht 10.172 Kilogram
Volume 25.751 Liter
EAN 5702421808597

 

Bodymateriaal Staal, mat. nr 1.0338, verzinkt en geel chromaat
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AFA OIL PB25 3-11 32cm2 zilver
Druk nominaal [bar] 25 bar
Drukinstelbereik [bar] [Max] 11 bar
Drukinstelbereik [bar] [Min] 3 bar
Drukklasse PN 25
Drukregelaar Drukontlastingsregelaar
EU RoHS compliance Out of scope
Flowbegrenzing Nee
Flowregeling Nee
Functie Drukontlastregelaar
Instellen van het drukverschil [bar] [Max] 11 bar
Instellen van het drukverschil [bar] [Min] 3 bar
Insteltype Adjustable
Kleur Silver
Media pH [Max] 10
Media pH [Min] 7
Mediatemperatuur [°C] [Max] 150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 2 °C
Montageversie By-pass
Motorgrootte [cm2] 32 cm²
Productgroep Actuators - Pressure Flow
Productnaam SCIP-dossier AFD/A
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
Toegestane media Termo oil
Type AFA Oil
Werkdruk [bar] [Max] 25 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality