AFQ, PN 25, 0.2 bar, 250 cm²

003G1024

AFQ PB25 /0,2 250cm2 int. veer

Productdata

Bruto gewicht 9.628 Kilogram
Netto gewicht 8.981 Kilogram
Volume 20.306 Liter
EAN 5702421808382

 

Bodymateriaal Staal, mat. Nr. 1,0338, verzinkt
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AFQ PB25 /0,2 250cm2 int. veer
Diameter [mm] [Max] 250 mm
Diameter [mm] [Min] 15 mm
Druk nominaal [bar] 25 bar
Drukklasse PN 25
Drukregelaar Geen
EU RoHS compliance Out of scope
Flowbegrenzer verschildruk - dpb [bar] 0.2 bar
Flowbegrenzing Nee
Flowregeling Ja
Functie Flowregelaar
Instellen van het drukverschil [bar] [Max] 250 bar
Instellen van het drukverschil [bar] [Min] 15 bar
Insteltype Fixed
Media pH [Max] 10
Media pH [Min] 7
Mediatemperatuur [°C] [Max] 150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 2 °C
Medium alternatief Glycolwater tot 30%
Montageversie vrij
Motor membraanhuismateriaal EPDM (rollend, vezelversterkt)
Motorgrootte [cm2] 250 cm²
Productgroep Actuators - Pressure Flow
Productnaam SCIP-dossier AFQ PB25
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. ea5a5184-24a4-4fdd-a879-94cec6dc68db
Toegestane media District heating/cooling circulation water
Type AFQ
Werkdruk [bar] [Max] 25 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality