AFPA, PN 25, 0.5 bar - 2.5 bar, 80 cm², Geel

003G1020

AFPA PB25 0,5-2,5 80cm2 geel

Productdata

Bruto gewicht 8.167 Kilogram
Netto gewicht 7.374 Kilogram
Volume 26.433 Liter
EAN 5702421808344

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AFPA PB25 0,5-2,5 80cm2 geel
Diameter [mm] [Max] 125 mm
Diameter [mm] [Min] 15 mm
Druk nominaal [bar] 25 bar
Drukklasse PN 25
Drukregelaar Drukontlastingsregelaar
EU RoHS compliance Out of scope
Flowbegrenzing Nee
Flowregeling Nee
Functie Drukverschil ontlastregelaar
Instellen van het drukverschil [bar] [Max] 2.5 bar
Instellen van het drukverschil [bar] [Min] 0.5 bar
Insteltype Adjustable
Kleur Geel
Media pH [Max] 10
Media pH [Min] 7
Mediatemperatuur [°C] [Max] 150 °C
Montageversie By-pass
Motorgrootte [cm2] 80 cm²
Productgroep Actuators - Pressure Flow
Productnaam SCIP-dossier AFP/A/B
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
Slag [mm] 7 mm
Type AFPA
Werkdruk [bar] [Max] 25 bar

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality