Onderdeel

003F0070

Type: Onderdeel, Balgunit

Productdata

Bruto gewicht 0.206 Kilogram
Netto gewicht 0.196 Kilogram
Volume 0.402 Liter
EAN 5702422053101

 

Aansluitdiameter - koelmiddel 1/4 in - 6 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Compatibiliteit van smeermiddelen Olievrije toepassingen
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Gebruikt in product WVFX 32
WVFX 40
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 50 pc
MWP (koudemiddel) [bar] 24.1 bar
Olievrije koelmiddelen R513A
Productgroep Water valves spare parts
Productnaam Balgunit
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regel drukbereik [bar] [max.] 17 bar
Regel drukbereik [bar] [min.] 4 bar
Type Spare part
Type aanduiding Bellows unit
Type aansluiting (koudemiddel) SAE flare
UL evaluated Out of scope
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality