Toont 20 product (en)
MBT 9110, 0 °C - 650 °C
Transmitter type: Galv. gescheiden, Thermokoppel: 1 x NiCr-Ni, type K, Temperatuurbereik [°C]: -180 - 1372, Uitgangssignaal [mA]: 4 - 20
MBT 9110, -50 °C - 150 °C
Transmitter type: Standaard in box, Sensor element. weerstand [Ohm]: 1000, Temperatuurbereik [°C]: -200 - 850, Uitgangssignaal [mA]: 4 - 20
MBT 9110, -50 °C - 100 °C
Transmitter type: Standaard, Sensor element. weerstand [Ohm]: 100, Temperatuurbereik [°C]: -200 - 850, Uitgangssignaal [mA]: 4 - 20
MBT 9110, 0 °C - 160 °C
Transmitter type: Standaard EEx, hoge klep, Sensor element. weerstand [Ohm]: 100, Temperatuurbereik [°C]: -200 - 850, Uitgangssignaal [mA]: 4 - 20
MBT 9110, 0 °C - 150 °C
Transmitter type: Standaard, Sensor element. weerstand [Ohm]: 100, Temperatuurbereik [°C]: -200 - 850, Uitgangssignaal [mA]: 4 - 20
MBT 9110, 0 °C - 100 °C
Transmitter type: Standaard, Sensor element. weerstand [Ohm]: 100, Temperatuurbereik [°C]: -200 - 850, Uitgangssignaal [mA]: 4 - 20
MBT 9110, -50 °C - 200 °C
Transmitter type: Standaard, hoge klep, Sensor element. weerstand [Ohm]: 100, Temperatuurbereik [°C]: -200 - 850, Uitgangssignaal [mA]: 4 - 20
MBT 9110, 0 °C - 600 °C
Transmitter type: Standaard in box, Sensor element. weerstand [Ohm]: 100, Temperatuurbereik [°C]: -200 - 850, Uitgangssignaal [mA]: 4 - 20
MBT 9110, 0 °C - 600 °C
Transmitter type: Standaard, hoge klep, Sensor element. weerstand [Ohm]: 100, Temperatuurbereik [°C]: -200 - 850, Uitgangssignaal [mA]: 4 - 20
MBT 9110, -10 °C - 100 °C
Transmitter type: STANDAARD EEX, Sensor element. weerstand [Ohm]: 100, Temperatuurbereik [°C]: -200 - 850, Uitgangssignaal [mA]: 4 - 20