Beschermingsklasse-IP behuizing |
IP54 |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
El. aansl. maat |
2 aansluitklemmen |
Elektrische aansluiting |
Uitgang 2 kabel |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat |
12 pc |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Insertie type |
Vast |
Instellingsbereik transmitter [°C] [max.] |
160 °C |
Instellingsbereik transmitter [°C] [min.] |
0 °C |
Instellingsbereik transmitter [°F] [max.] |
320 °F |
Instellingsbereik transmitter [°F] [min.] |
32 °F |
Omgevingstemperatuur max. [°C] |
85 °C |
Omgevingstemperatuur max. [°F] |
185 °F |
Product Name Description |
Temperatuursensor |
Productgroep |
Sensors |
Productnaam SCIP-dossier |
MBT 5111/5114 |
REACH kandidatenlijst stoffen |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. |
6992421c-ca63-4034-a839-d31715530d6d |
Sensor element [stuks] |
1 pc |
Sensor element. weerstand [Ohm] |
100 |
Supply voltage [V] DC [max] |
30 V |
Supply voltage [V] DC [min] |
8 V |
Temperatuurbereik [°C] [Max] |
850 °C |
Temperatuurbereik [°C] [Min] |
-200 °C |
Temperatuurbereik [°F] [max.] |
1562 °F |
Temperatuurbereik [°F] [min.] |
-328 °F |
Thermokoppel |
N/A |
Transmitter type |
Standaard EEx, hoge klep |
Type |
MBT 9110 |
Type aanduiding |
MBT 9110-000B-J116 |
Type sensorelement |
Pt |
Uitgangssignaal [mA] [max.] |
20 mA |
Uitgangssignaal [mA] [min.] |
4 mA |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
12, 15, 18, 19, 21 |
Verpakking |
Multi-verpakking |
Voedingsspanning [V] DC [max.] |
30 V |
Voedingsspanning [V] DC [min.] |
8 V |