Toont 20 product (en)

084Z2032

MBT 9110, 0 °C - 650 °C

Transmitter type: Galv. gescheiden, Thermokoppel: 1 x NiCr-Ni, type K, Temperatuurbereik [°C]: -180 - 1372, Uitgangssignaal [mA]: 4 - 20

084Z3011

MBT 9110, -50 °C - 150 °C

Transmitter type: Standaard in box, Sensor element. weerstand [Ohm]: 1000, Temperatuurbereik [°C]: -200 - 850, Uitgangssignaal [mA]: 4 - 20

084Z3108

MBT 9110, -50 °C - 100 °C

Transmitter type: Standaard, Sensor element. weerstand [Ohm]: 100, Temperatuurbereik [°C]: -200 - 850, Uitgangssignaal [mA]: 4 - 20

084Z3155

MBT 9110, 0 °C - 160 °C

Transmitter type: Standaard EEx, hoge klep, Sensor element. weerstand [Ohm]: 100, Temperatuurbereik [°C]: -200 - 850, Uitgangssignaal [mA]: 4 - 20

084Z5114

MBT 9110, 0 °C - 150 °C

Transmitter type: Standaard, Sensor element. weerstand [Ohm]: 100, Temperatuurbereik [°C]: -200 - 850, Uitgangssignaal [mA]: 4 - 20

084Z5190

MBT 9110, 0 °C - 100 °C

Transmitter type: Standaard, Sensor element. weerstand [Ohm]: 100, Temperatuurbereik [°C]: -200 - 850, Uitgangssignaal [mA]: 4 - 20

084Z6000

MBT 9110, -50 °C - 200 °C

Transmitter type: Standaard, hoge klep, Sensor element. weerstand [Ohm]: 100, Temperatuurbereik [°C]: -200 - 850, Uitgangssignaal [mA]: 4 - 20

084Z6135

MBT 9110, 0 °C - 600 °C

Transmitter type: Standaard in box, Sensor element. weerstand [Ohm]: 100, Temperatuurbereik [°C]: -200 - 850, Uitgangssignaal [mA]: 4 - 20

084Z6207

MBT 9110, 0 °C - 600 °C

Transmitter type: Standaard, hoge klep, Sensor element. weerstand [Ohm]: 100, Temperatuurbereik [°C]: -200 - 850, Uitgangssignaal [mA]: 4 - 20

084Z7164

MBT 9110, -10 °C - 100 °C

Transmitter type: STANDAARD EEX, Sensor element. weerstand [Ohm]: 100, Temperatuurbereik [°C]: -200 - 850, Uitgangssignaal [mA]: 4 - 20

Weergeven: