Thermocouple temperature sensors 

Toont 22 product (en)

084Z2317

MBT 5113, 100 mm, G,1/2, ANSI/ASME B1.20.1

Temperatuurbereik [°C]: -50 - 800, Thermokoppel: 1 x NiCr-Ni, type K, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti, Elektrische aansluiting: Type B, El. aansl. maat: Pg 16

084Z5052

Temperatuursensor, MBT 5113, 100 mm, G, ISO 228-1-A

Temperatuurbereik [°C]: -50 - 800, Thermokoppel: 1 x NiCr-Ni, type K, Uitgangssignaal: mV, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti, Elektrische aansluiting: Type B, El. aansl. maat: Pg 16

084Z5248

Temperatuursensor, MBT 5113, 200 mm, G, ISO 228-1-A

Temperatuurbereik [°C]: -50 - 800, Thermokoppel: 1 x NiCr-Ni, type K, Uitgangssignaal: mV, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti, Elektrische aansluiting: Type B, El. aansl. maat: Pg 16

084Z5256

Temperatuursensor, MBT 5113, 250 mm, G, ISO 228-1-A

Temperatuurbereik [°C]: -50 - 800, Thermokoppel: 1 x NiCr-Ni, type K, Uitgangssignaal: mV, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti, Elektrische aansluiting: Type B, El. aansl. maat: Pg 16

084Z5257

MBT 5113, 150 mm, G, ISO 228-1-A

Temperatuurbereik [°C]: -50 - 800, Thermokoppel: 1 x NiCr-Ni, type K, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti, Elektrische aansluiting: Type B, El. aansl. maat: Pg 16

084Z5275

Temperatuursensor, MBT 5113, 250 mm, G, ISO 228-1-A

Temperatuurbereik [°C]: -50 - 800, Thermokoppel: 1 x NiCr-Ni, type K, Uitgangssignaal: mV, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti, Elektrische aansluiting: Type B, El. aansl. maat: Pg 16

084Z5276

MBT 5113, 100 mm, G, ISO 228-1-A

Temperatuurbereik [°C]: -50 - 800, Thermokoppel: 1 x NiCr-Ni, type K, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti, Elektrische aansluiting: Type B, El. aansl. maat: Pg 16

084Z5277

MBT 5113, 200 mm, G, ISO 228-1-A

Temperatuurbereik [°C]: -50 - 800, Thermokoppel: 1 x NiCr-Ni, type K, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti, Elektrische aansluiting: Type B, El. aansl. maat: Pg 16

084Z5278

MBT 5113, 250 mm, G, ISO 228-1-A

Temperatuurbereik [°C]: -50 - 800, Thermokoppel: 1 x NiCr-Ni, type K, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti, Elektrische aansluiting: Type B, El. aansl. maat: Pg 16

084Z7008

Temperatuursensor, MBT 5113, 80 mm, G,1/2, ISO 228-1-A

Temperatuurbereik [°C]: -50 - 800, Thermokoppel: 1 x NiCr-Ni, type K, Uitgangssignaal: mV, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti, Elektrische aansluiting: Type B, El. aansl. maat: Pg 16

Weergeven: