Garantie toevoegen
Product is aan winkelwagen toegevoegd
084Z2317 is aan het winkelmandje toegevoegd
Kies een garantie uit de onderstaande lijst om deze toe te passen op uw frequentieregelaar. Vergeet niet dat u slechts één garantie kunt selecteren en als u meerdere frequentieregelaars hebt, wordt dezelfde garantie aan elke frequentieregelaar gekoppeld. Houd er rekening mee dat u het aantal van uw frequentieregelaars na het toevoegen van de garantie niet meer kunt wijzigen.
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
MBT 5113, 100 mm, G,1/2, ANSI/ASME B1.20.1
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
MBT 5113, 100 mm, G,1/2, ANSI/ASME B1.20.1
084Z2317
Temperatuurbereik [°C]: -50 - 800, Thermokoppel: 1 x NiCr-Ni, type K, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti, Elektrische aansluiting: Type B, El. aansl. maat: Pg 16