Toont 41 product (en)
Temperatuursensor, MBT 5116, 8 mm, NPT, ANSI/ASME B1.20.1
Temperatuurbereik [°C]: -50 - 600, Type sensorelement: Pt, Sensor element. weerstand [Ohm]: 10, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti, Elektrische aansluiting: Duits DT04, El. aansl. maat: 3 pennen
Temperatuursensor, MBT 5116, 75 mm, G, ISO 228-1-A
Temperatuurbereik [°C]: -50 - 600, Type sensorelement: Pt, Sensor element. weerstand [Ohm]: 10, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti, Elektrische aansluiting: Type B, El. aansl. maat: Pg 16
Temperatuursensor, MBT 5116, 20 mm, G, ISO 228-1-A
Temperatuurbereik [°C]: -50 - 600, Type sensorelement: Pt, Sensor element. weerstand [Ohm]: 100, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti, Elektrische aansluiting: Slim-line, El. aansl. maat: Pg 13.5
Temperatuursensor, MBT 5116, 10 mm, G, ISO 228-1-A
Temperatuurbereik [°C]: -50 - 600, Type sensorelement: Pt, Sensor element. weerstand [Ohm]: 100, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti, Elektrische aansluiting: Slim-line, El. aansl. maat: Pg 13.5
Temperatuursensor, MBT 5116, 15 mm, M,33x2, ISO 965
Temperatuurbereik [°C]: -50 - 600, Type sensorelement: Pt, Sensor element. weerstand [Ohm]: 10, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti, Elektrische aansluiting: Type B, El. aansl. maat: Pg 16
Temperatuursensor, MBT 5116, 10 mm, G, ISO 228-1-A
Temperatuurbereik [°C]: -50 - 600, Type sensorelement: Pt, Sensor element. weerstand [Ohm]: 10, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti, Elektrische aansluiting: Slim-line, El. aansl. maat: Pg 9
Temperatuursensor, MBT 5116, 20 mm, G, ISO 228-1-A
Temperatuurbereik [°C]: -50 - 600, Type sensorelement: Pt, Sensor element. weerstand [Ohm]: 10, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti, Elektrische aansluiting: Slim-line, El. aansl. maat: Pg 9
Temperatuursensor, MBT 5116, 25 mm, G, ISO 228-1-A
Temperatuurbereik [°C]: -50 - 600, Type sensorelement: Pt, Sensor element. weerstand [Ohm]: 10, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti, Elektrische aansluiting: Slim-line, El. aansl. maat: Pg 9
Temperatuursensor, MBT 5116, 30 mm, G, ISO 228-1-A
Temperatuurbereik [°C]: -50 - 600, Type sensorelement: Pt, Sensor element. weerstand [Ohm]: 10, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti, Elektrische aansluiting: Slim-line, El. aansl. maat: Pg 9
Temperatuursensor, MBT 5116, 20 mm, G, ANSI/ASME B1.20.1
Temperatuurbereik [°C]: -50 - 600, Type sensorelement: Pt, Sensor element. weerstand [Ohm]: 100, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti, Elektrische aansluiting: Kabel, El. aansl. maat: 2-draads