Temperatuursensor, MBT 5116, 10 mm, G, ISO 228-1-A

084Z2369

Temperatuurbereik [°C]: -50 - 600, Type sensorelement: Pt, Sensor element. weerstand [Ohm]: 100, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti, Elektrische aansluiting: Slim-line, El. aansl. maat: Pg 13.5

Productdata

Bruto gewicht 0.575 Kilogram
Netto gewicht 0.57 Kilogram
Volume 0.384 Liter
EAN 5702428925228

 

Aansluitmateriaal AISI 316 Ti
Aansluitstandaard ISO 228
Aansluittype G
Aantal klemmen [stuks] 4 pc
Beschermingsklasse-IP behuizing IP65
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Diameter afschermbuis [inch] [max.] 0.945 in
Diameter afschermbuis [inch] [min.] 0.551 in
Diameter afschermbuis [mm] [max.] 24 mm
Diameter afschermbuis [mm] [min.] 14 mm
Diameter beschermings materiaal AISI 316 Ti
Draden [stuks] 2 pc
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. aansl. maat Pg 13.5
Elektrische aansluiting Slim-line
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Extensielengte [inch] 1.97 in
Extensielengte [mm] 50 mm
Grootte procesaansluiting 3/4
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 13 pc
In scope of WEEE Yes
Insertie type Vast
Insteeklengte [inch] 3.94 in
Insteeklengte [mm] 100 mm
Materiaal procesaansluiting Roestvrij staal
Omgevingstemperatuur max. [°C] 75 °C
Omgevingstemperatuur max. [°F] 167 °F
Procesaansluiting mannelijk/vrouwelijk MANNELIJK
Productgroep Sensors
Productnaam Temperatuursensor
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a
Sensor element [stuks] 2 pc
Sensor element standaard EN 60751
Sensor element tolerantie Klasse B
Sensor element. weerstand [Ohm] 1000
Sensor inzet Verwisselbaar
Standaard procesaansluiting ISO 228-1-A
Temperatuurbereik [°C] [Max] 600 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 1112 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -58 °F
Type MBT 5116
Type aanduiding MBT 5116-S301-100-11-0000
Type procesaansluiting G
Type sensorelement Pt
Uitgangssignaal Ohm
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
15
18
19
21
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality