Afmeting drukaansluiting |
1/2 |
Barstdruk [bar] |
63 bar |
Beschermingsklasse-IP behuizing |
IP66 |
Categorie |
IV |
China RoHS compliance |
Yes |
Contact ordening |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
Contact rating @ 250K cycles |
AC15=1 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=2 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=14 A, 400 V |
Contactfunctie |
SPDT |
Differentie [bar] |
1.2 bar |
Differentie [psi] |
17.4 psi |
Drukaansluiting standard |
ISO 228-1 |
Druksensorelement |
Balg |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
El. aansl. maat |
2xPg 13.5 |
Elektrische aansluiting |
Geschroefde kabeldoorvoer |
EN 60947 bedrading eigenschappen |
Flex., beslagringen: 0,2-1,5 mm2 Flex., geen beslagringen: 0,2-2,5 mm2 Massief/geaderd: 0,2-2,5 mm2 |
EN 60947 elektrische eigenschappen |
Isolatie: 400V Verontreinigingsgraad: 3 Nominale impulsspanning: 4 kV Kortsluitingsbev., zekering: 10A |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Goedkeuring |
CCC CE EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LVD PED PZH RMRS RoHS RoHS China TYSK UKCA |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat |
12 pc |
Identiek product |
017-518166 |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat |
MANNELIJK |
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen |
Vrouwelijk |
Max. testdruk [bar] Pe |
47 bar |
Max. testdruk [psig] |
682 psig |
Max. Werkdruk [bar] |
42 bar |
Max. Werkdruk [psig] |
610 psig |
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] |
70 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] |
-40 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] |
158 °F |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] |
-40 °F |
Onderhoud geschikt |
Contactsystemen |
Product Name Description |
Pressure switch |
Productaccessoires |
Toebehoren schakelaars |
Productbeschrijving |
Pressostaat |
Productgroep |
Switches and thermostats |
REACH kandidatenlijst stoffen |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regeling bereik [bar] Pe [max.] |
25 bar |
Regeling bereik [bar] Pe [min.] |
5 bar |
Regeling bereik [psig] Pe [max.] |
362.6 psig |
Regeling bereik [psig] Pe [min.] |
72.5 psig |
SCIP-dossiernr. |
54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171 |
Standaard elektrische aansluitingen |
DIN 40430 |
Standaard elektrische specificatie |
EN 60947-4/-5 |
Type |
RT19W |
Type drukaansluiting |
G |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Vergrendelingsfunctie |
Auto |
Verpakking |
Industriële verpakking |
Vloeistofgroep |
1 |